Leiterplattensteckverbinder - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 NZ:8X4 - 1960932

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1960932
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918901295
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 17,554 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 18,520 g