Durchgangsklemme - UKB 4-FS(2-2,8-0,8) - 1960026

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1960026
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918052614
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,160 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 10,160 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen