Leiterplattensteckverbinder - CCA 2,5/ 7-GR-5,08RNP26THR - 1959532

Abbildung zeigt einen linken und rechten Stecker, als 8-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Artikel mit Rastflansch; Two In One - Stiftleisten müssen immer aus einem linken (L) und einem rechten (R) Segment zusammengesetzt werden. Bitte entsprechendes Gegenstück unter Zubehör berücksichtigen, um die THR-Stiftleiste zu vervollständigen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1959532
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 157 (CC-2005)
GTIN 4017918934866
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,646 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,000 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback