Leiterplattengrundleiste - MCV 1,5/ 7-GF-3,5 THT-R56 - 1958216

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1958216
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 163 (CC-2009)
GTIN 4017918897789
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,724 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,280 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen