Leiterplattensteckverbinder - CC 2,5/ 7-GFL-5,08P26THRR56 - 1956386

Abbildung zeigt 6-polige Varianten

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Two In One - Stiftleisten müssen immer aus einem linken (L) und einem rechten (R) Segment zusammengesetzt werden. Bitte entsprechendes Gegenstück unter Zubehör berücksichtigen, um die THR-Stiftleiste zu vervollständigen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1956386
Verpackungseinheit 330 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 330 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 161 (CC-2005)
GTIN 4017918934231
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,500 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen