Leiterplattensteckverbinder - CCA 2,5/ 9-G-5,08 RNP26THRR88 - 1955345

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Artikel mit Rastflansch; Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1955345
Verpackungseinheit 240 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 240 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 303 (C-1-2013)
GTIN 4017918926137
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,000 g
Zolltarifnummer 85366930