Leiterplattensteckverbinder - CC 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 - 1954650

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1954650
Verpackungseinheit 240 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 240 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925475
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,800 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen