Leiterplattensteckverbinder - MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR - 1952979

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die Pinlänge beträgt 1,4 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1952979
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 220 (C-1-2013)
GTIN 4017918920173
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,854 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,919 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland BG (Bulgarien)