Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 4-ST YE SET SICK - 1951637

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

, Bemessungsspannung (III/2): , Nennstrom (Ex): , Nennspannung (Ex): , Polzahl: 1, Rastermaß: 5 mm, : , Farbe: gelb, Kontaktoberfläche:Anschlussart Zinn, Montage: ,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1951637
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918898090
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 30,156 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen