Steckverbinder-Set - FKC 2,5 HC-5,08-SET NZ881820 - 1951598

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): , Nennstrom (Ex): , Nennspannung (Ex): , Polzahl: 1, Rastermaß: 5,08 mm, : , Kontaktoberfläche:Anschlussart Zinn, Montage: ,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1951598
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4017918889630
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,643 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 71,570 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen