Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 2-ST-5,0C2R1,2BDNZX52 - 1948394

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1948394
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918884390
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,529 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,950 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen