Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5GYC2R1,6BDNZ2 - 1947984

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1947984
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4017918879907
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,082 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 12,129 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen