Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 6-ST-RF - 1946406

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1946406
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918893651
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,306 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 15,780 g