Leiterplattensteckverbinder - IC 2,5/ 6-ST-5,08 BD:8-13 - 1941633

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1941633
Verpackungseinheit 1

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen