Leiterplatten-Anschlussklemme - MKKDS 3/ 2-5,08 ANG.SCHR. - 1721388

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1721388
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4017918232306
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,014 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 9,604 g
Zolltarifnummer 85369010