Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 4-STF-5,08 BK - 1721122

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in grün

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1721122
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4046356113519
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,237 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 9,760 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!