MSTBTP 2,5/ 3-ST GY31 CPBD:+SO - 1716566

Kein Bild verfügbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1716566
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626447483
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,676 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,738 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)