Leiterplattensteckverbinder - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:GND1QSO - 1715315

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1715315
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626447384
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,358 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,358 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen