Leiterplattensteckverbinder - DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715233

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1715233
Verpackungseinheit 180 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 180 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626517827
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,560 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,560 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen