MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 SZS - 1714466

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 3, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1714466
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626363394
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 24,400 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen