Leiterplattengrundleiste - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 CR2,3 - 1713469

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
  • Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713469
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626372457
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,293 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen