Leiterplattengrundleiste - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713402

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713402
Verpackungseinheit 200 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 213 (C-1-2013)
GTIN 4046356092913
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,440 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,870 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen