Leiterplattenklemme - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713357
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626313436
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,030 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,030 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen