Leiterplattenklemme - PTDA 1,5/ 8-3,5 MIX RD/BK - 1713233

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713233
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626322001
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,245 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 9,245 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen