Leiterplattengrundleiste - MCV 1,5/ 4-G-3,5 BD:X14 - 1712518

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712518
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626288093
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,080 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,080 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen