MKDSP 25/ 3-15,00 GY BD:U-W - 1712510

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712510
Verpackungseinheit 25 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626290942
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 65,020 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland SK (Slowakei)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen