Leiterplattenklemme - SPTA 1,5/ 4-3,81 BD:RDY-SE - 1712503

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712503
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626302607
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,368 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,368 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen