Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,2 - 1712497

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712497
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626288703
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,948 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 5,948 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen