SPC 16/ 3-ST-10,16BKCPBDWHNSO - 1712488

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712488
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626288253
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 23,687 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 25,390 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland BG (Bulgarien)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen