Leiterplattenklemme - MKKDS 3/10-5,08 MC BK/OG H1L - 1712467

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: mehrfarbig. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712467
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626295572
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 45,390 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 45,390 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen