Leiterplattenverbinder - ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 AU - 1712416

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Einfache Verbindung der Komponenten
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712416
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
GTIN 4046356084123
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,754 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,100 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland GR (Griechenland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen