Leiterplattensteckverbinder - CCA 2,5/ 5-G-5,08 3PAP26THRR56 - 1711981

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711981
Verpackungseinheit 280 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 280 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626269672
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,280 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,280 g
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen