Steckerteil - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BD:2,1SO QR - 1711949

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711949
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 250 STK
GTIN 4055626267388
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,694 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,827 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen