Leiterplattengrundleiste - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:1-12 - 1711789

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Direktsteckblock, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Seitlich angebrachter Flansch zur Verschraubung im Gehäuse oder auf der Montageplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711789
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356081870
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,150 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 13,150 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen