Leiterplattenklemme - SMKDSN 1,5/ 2 BD:5,4 SO - 1711776

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711776
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 1000 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356081252
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,460 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen