MKKDSH 3/ 3 BK PA 1,3 - 1711764

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711764
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626486376
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,120 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 6,120 g
Zolltarifnummer 85369010