Federkraft-Leiterplattenklemme - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/WH/GN - 1711758

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: mehrfarbig. Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711758
Verpackungseinheit 300 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 300 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626257334
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,582 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,703 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen