Print-Einzelklemme - ZFK4DSA 1,5-5,08- 7 BDVL1-VL7Q - 1711756

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711756
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626255262
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55,890 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 55,890 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen