Leiterplattenklemme - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A YEBD:-E2 - 1711743

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Horizontale und vertikale Anschlussmöglichkeit für eine optimale Leiterführung
  • Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711743
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626251684
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,716 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4,716 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen