Leiterplattenklemme - PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A BUBD:-NC0 - 1711737

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Horizontale und vertikale Anschlussmöglichkeit für eine optimale Leiterführung
  • Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711737
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626251653
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,810 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 7,200 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen