Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81BD:-X7SO - 1711553

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711553
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626243672
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,726 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,108 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

  • PDF erstellen
  • Feedback