FRONT 2,5-V/SA10- 3 BK NZB80-1 - 1711049

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711049
Verpackungseinheit 20 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626211053
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 12,922 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen