Leiterplattenklemme - MKKDSN 1,5/14-5,08 TSH1LBD485+ - 1710132

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 14, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710132
Verpackungseinheit 250 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626142135
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 30,402 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen