Leiterplattenklemme - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB YE/RD/BK/BU - 1710110

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710110
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626130972
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,918 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 15,182 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen