Leiterplattenklemme - SPT 5/ 5-V-7,5-ZB MC GNYE/BK - 1710071

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710071
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626131115
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 17,364 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 19,124 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen