Leiterplattengrundleiste - IPC 5/ 5-G-7,62 BK - 1710040

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710040
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626129914
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,690 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 15,197 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen