Leiterplattengrundleiste - GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 BK AU - 1710025

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710025
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626139609
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,040 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 14,740 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen