Leiterplattenklemme - MKDS 1/ 4-3,81 BD: X18-.4 - 1709324

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709324
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626063300
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,013 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,072 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen