MC 1,5/ 3-G-3,81 CP1P26 THRR32 - 1708159

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708159
Verpackungseinheit 470 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Mindestbestellmenge 470 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356980753
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,780 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 1,780 g
Zolltarifnummer 85366930