MSTBTP 2,5/ 2-ST GYCP1BD13F,14 - 1708106

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708106
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356976947
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,962 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3,962 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)